Redutor de engenagens cônicas

Altas capacidades de cargas com durabilidade

Os nossos redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE com contra recuo integrado são ideais para todas as aplicações pesadas na quais a mudança do sentido de rotação não deve ocorrer, como por exemplo em transportadores de correia.

Redutores de engrenagens cônicas NORD

Alto desempenho mesmo sob condições adversas

Altas capacidades de cargas, altos torques e baixo ruído: redutores industriais de engrenagens cônicas NORD MAXXDRIVE. Com torques de saída de até 260.000 Nm e potências de até 4.000 kW, esses redutores se tornam o acionamento necessário para aplicações pesadas, como em transportadores de correia, misturadores, agitadores, extrusoras, tambores ou moinhos.

Os nossos redutores de engrenagens cônicas estão disponíveis em versões de 2 e 3 estágios. As engrenagens são feitos de ligas de aço endurecidas e de alta qualidade.

Por que escolher os redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE?

  • Potentes
  • Os redutores fornecem torques de saída de até 260.000 Nm e potências de até 4.000 kW.
  • Flexíveis
  • Os nossos redutores industriais de engrenagens cônicas podem ser facilmente montados em todas as seis faces.
  • Vida útil
  • Com a nossa carcaça UNICASE, nós podemos utilizar rolamentos maiores, que garantem uma longa vida útil.

Os redutores industriais de engrenagens cônicas da NORD aguentam muito

Graças à nossa carcaça UNICASE, que hoje se tornou um padrão global, os nossos redutores de engrenagens cônicas possuam altas capacidades de cargas radiais e axiais, de modo que eles podem absorver de maneira excepcional as cargas que ocorrem durante a operação. Outra vantagem notável do design UNICASE é o baixo ruído durante o funcionamento do redutor.

Os nossos redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE são equipados com contra recuos de fácil acesso, que permitem que a direção de rotação seja facilmente alterada.

Gostaria de saber mais sobre os nossos redutores industriais de engrenagens cônicas de alto desempenho?

Clique aqui

Rolamentos maiores - vida útil maior

Devido ao design de carcaça UNICASE para nossos redutores de engrenagens cônicas, nós podemos usar rolamentos relativamente maiores. Esses rolamentos possuem uma vida útil consideravelmente maior do que as versões menores. Outro motivo para a maior vida útil do redutor é a montagem precisa dos eixos e engrenagens, devido à carcaça UNICASE.