Bakery

Tailored drive solutions for the bakery industry

Baking requires many interrelated and complex processes, and is still characterised by traditional bakery skills. NORD DRIVESYSTEMS therefore offers individual solutions for the artisanal bakery as well as for the industrial production line. Especially for the bakery industry, we offer solutions like a reinforced shaft bearing for mixer drives or highly dynamic and positioning belt drives in our portfolio. Our drives are also available as explosion-proof versions for dusty environments.

Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE® XC

Motorredutores industriais

  • Performance: 2.0 - 2,850 HP
  • Torque range: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- and 4-stage
  • High strength precision-made one-piece housing
  • Modular and flexible design for optimum adaptation to your application
  • Low running noise

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

Proteção contra explosão de poeira

Motores protegidos contra explosão

  • Power ranges: 0.12 - 22 kW
  • Efficiency classes: IE1 and IE2

NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência

Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes

  • Power range: 0.25 – 2.2 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Arnreiter

Acionamentos em moinhos de cereais demonstram sua força

Os acionamentos NORD à prova de explosão auxiliam no processamento de cereais e sementes nos moinhos da Arnreiter Mühle GmbH. Eles conduzem os sistemas de transporte e distribuição de forma confiável e em operação contínua.

Zotter

Robustos sistemas de acionamento mostram o seu lado mais doce

Os acionamentos da NORD assumem de forma confiável e particularmente segura a mistura, transporte, enchimento e muito mais na produção de chocolate da Zotter.

Find further information here: