Redutores Industriais
Ideal para aplicações pesadas
Torques de saída extremamente altos, funcionamento silencioso e longa vida útil: Esses são os excelentes recursos dos redutores industriais da NORD DRIVESYSTEMS
MAXXDRIVE Stirnradgetriebe
Redutores de engrenagens cónicas MAXXDRIVE
Engrenagens de dentes retos MAXXDRIVE®
Redutores industriais para aplicações de altos torques
Os redutores industriais NORD MAXXDRIVE fornecem altos torques de saída, que vão de 15.000 Nm até 282.000 Nm e são perfeitos para o uso em aplicações pesadas, como agitadores, transportadores de correia, misturadores, moinhos, tambores ou esmagadores.
Os redutores industriais estão disponíveis como redutores de engrenagens helicoidais ou redutores de engrenagens cônicas. Eles são construídos com a carcaça UNICASE, que foi desenvolvida pela NORD, e pode acomodar rolamentos maiores que garantem uma vida útil maior. A propósito, a NORD é a fabricante de motoredutores com o maior redutor industrial em carcaça UNICASE do mundo.
Fatos que falam por nossos redutores industriais
- Potentes
- Os redutores industriais da NORD fornecem altos torques de saída, de até 282.000 Nm.
- Longa vida útil
- A geometria aprimorada garante uma excelente capacidade de carga, longa vida útil e baixo ruído.
- Robustos
- Os nossos redutores industriais são equipados com rolamentos de baixo atrito e alta qualidade, e uma carcaça UNICASE monobloco e extremamente rígida.
- Flexíveis
- Os redutores podem ser combinados com todos os nossos motores elétricos.
Redutores de engrenagens helicoidais MAXXDRIVE
Os redutores de engrenagens helicoidais da NORD fornecem potências de 1,5 kW até 4.000 kW e estão disponíveis em onze tamanhos. Nós fornecemos os redutores de engrenagens helicoidais MAXXDRIVE com diversos rolamentos para o eixo de saída, para garantir uma excelente conexão à qualquer aplicação. Além disso, nós fornecemos esses redutores com várias opções de flanges, tanto de entrada quanto de saída.
Os redutores de engrenagens helicoidais MAXXDRIVE podem ser combinados com todos os nossos motores elétricos.
Escolha o seu motor agora!
Redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE
Esses redutores também podem ser utilizados sob condições extremas, pois eles resistem facilmente a condições ambientes variáveis, devido ao seu sistema de manutenção de temperatura. Diversas opções de ventilação e aquecimento estão disponíveis para os nossos redutores de engrenagens cônicas MAXXDRIVE, para facilitar sua utilização em diversas faixas de temperatura.
Para uma máxima flexibilidade, esses redutores são montados com contra recuos facilmente acessíveis, o que permite uma rápida e fácil mudança no sentido de rotação.
Encontre os redutores de engrenagens cônicas da NORD na maior planta de produção de pasta de dente do mundo.