Airport technology

Drive solutions for the airport industry

Whether at the check-in, sorting, high-speed transport or baggage reclaim – NORD DRIVESYSTEMS offers optimum solutions for every application in baggage handling systems. Airports of the future focus on CO2 neutrality. NORD DRIVESYSTEMS is your ideal partner for implementing your objectives.

LogiDrive – The solution for intralogistics and airports

The LogiDrive solution from NORD DRIVESYSTEMS is specially designed for airport applications in the Baggage Handling System (BHS). The geared motor versions are pioneering this application and thus offer an optimum solution. Whether using quiet, fanless, high-efficiency IE5+ motors at the check-in or baggage reclaim – an acoustically sensitive area – NORD DRIVESYSTEMS supports you wherever it counts.

By meeting the highest efficiency standards with standardised synchronous motors and decentralised inverters, LogiDrive significantly reduces the TCO and fulfils your high expectations towards drive technology.

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC LINK - SK 250E - conversor de frequência

Rápida instalação, manutenção simples

  • Power range: 0.37 - 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Aeroporto de Hamburgo

Transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo

A capacidade do sistema de transporte de bagagens no Aeroporto de Hamburgo é capaz de processar e separar 8.700 peças de bagagem por hora. Para garantir um processo de manuseio de bagagem sem problemas, é necessária uma tecnologia de acionamento inteligente, poderosa e altamente flexível. A NORD é a fornecedora dessa tecnologia.

Logan Teleflex

Sistemas de acionamento para a indústria aeroportuária

A Logan Teleflex, uma subsidiária da Daifuku Airport Technologies, é provedora internacional de soluções para sistemas de manuseamento de bagagem em aeroportos. Para um projeto nos EUA, a empresa precisava de uma solução de controle descentralizada. A NORD forneceu 100 soluções de acionamento para este projeto, consistindo em motoredutores e inversores de frequência.

Find further information here: