Redutor de engrenagens helicoidais BLOCK

O robusto versátil

  • Gama de potências: 0.16 HP - 215 HP
  • Gama de binário: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
Tamanhos: 11
Posição de montagem: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Funcionalidade com tradição. Os redutores de engrenagens helicoidais NORD são produzidos desde a década de 1980 segundo o princípio comprovado da carcaça em bloco e convencem, sobretudo, pela pouca necessidade de manutenção e vida útil longa.

  • Engrenagem de veio oco
  • Versões com patas e flange
  • Motorredutor coaxial

  • altamente eficiente e, por isso, custos operacionais reduzidos
  • construção compacta significa pouca necessidade de espaço
  • A carcaça em ferro fundido oferece a vantagem da robustez
  • alta capacidade de carga axial e radial proporciona um funcionamento seguro
  • funcionamento baixo em ruído
  • modelos específicos para cada utilização