Parcel distribution centres

Drive solutions for parcel distribution centres

With our efficient, reliable and intelligent drive system solutions, we are the ideal partner to keep your parcel distribution centres running. From high-efficiency IE5+ geared motors to decentralised frequency inverters – our innovative product range ensures a smooth process. We implement our solutions together with you, perfectly matching your dynamics.

LogiDrive – The solution for intralogistics

End consumers in the industry sector are relying on “green and efficient drive technology” with the long-term objective of being climate or CO2 neutral. The NORD LogiDrive concept is the solution. In line with the total cost of ownership (TCO), a reduced number of versions, high-efficiency geared motors and service-friendly inverters are significantly lowering your costs. Benefit from the added value created when it comes to energy consumption, spare part stocking and service calls.

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficientes. Higiénicos. Compactos

  • Performance: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

NORDAC LINK - SK 250E - conversor de frequência

Rápida instalação, manutenção simples

  • Power range: 0.37 - 7.5 kW
  • Protection class: IP55, IP65
  • Wall mounting
  • Simple installation and maintenance due to full pluggability
  • Free configuration for your application

NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência

Maior flexibilidade, menores custos

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

BCS Group

O serviço de triagem de correio mais rápido da Austrália

O grupo BCS oferece soluções completas para aeroportos e companhias aéreas. Quando a Toll IPEC quis expandir a sua capacidade de entrega de encomendas, construindo novas instalações para a triagem de carga em Melbourne, o contrato foi concedido à BCS. A BCS, por sua vez, encarregou a NORD de fornecer cerca de 1.000 motorredutores cónicos com inversores descentralizados.

Chronopost

Mais de 1.000 sistemas de acionamento movem muitos milhares de encomendas

A empresa de transporte francesa Chronopost processa cerca de 170.000 encomendas por dia. Numerosos transportadores de correia da Budde Fördertechnik GmbH estão em utilização para transportar os volumes de forma confiável num complexo de 13.000 m². Os volumes são movidos por cerca de 1.100 acionamentos descentralizados NORD.

Find further information here: