Fish & Seafood

Durable solutions for seafood processing

Salt and fresh water are a constant factor in fish production and processing. The drive technology must be particularly resistant. With its surface-treated aluminium drive units, NORD offers a powerful, lightweight and cost-effective alternative to stainless steel. The self-draining geared motors and decentralised inverters are easy to clean.

Motores lisos

Motores Assíncronos

  • Performance: 0.16 HP - 3 HP
  • Global approvals and acceptances

NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência

Um único produto com várias vantagens

  • Protection class: IP20
  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocol Ethernet interface
  • USB interface for voltage-free parameterisation
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation

Krijn Verwijs

Os sistemas de acionamento resistentes à corrosão funcionam de forma confiável em ambientes salinos

O processamento de moluscos e crustáceos é realizado na empresa familiar holandesa Krijn Verwijs B.V., nas imediações da costa do Mar do Norte, num ambiente húmido e salino, o que tem sido um problema para as unidades. O tratamento de superfície NORD nsd tupH proporcionou alívio.

Find further information here: