Motoredutores de eixos paralelos
Compactos e poderosos
Os motoredutores de eixos paralelos da NORD são altamente recomendados para aplicações em espaços restritos. Eles oferecem uma faixa de torque de 100 a 100.000 Nm.
Motoredutores de eixos paralelos: Compactos e Poderosos
Graças ao seu sistema modular flexível e compatível, os motoredutores de eixos paralelos da NORD DRIVESYSTEMS podem ser configurados individualmente e podem ser utilizados quase que universalmente.
Os acionamentos podem ser utilizados em várias aplicações ao redor do mundo, como agitadores, soluções intralogísticas, transportadores de massa ou guindastes, e quando combinados com as soluções de sistemas da NORD DRIVESYSTEMS, se tornam preparados para a indústria 4.0.
Quais são os recursos especiais dos motoredutores de eixos paralelos da NORD?
- Potentes
Nossos motoredutores de eixos paralelos fornecem torques de 100 a 100.000 Nm (nas versões industriais alcançam até 282.000 Nm).
- Eficientes
O design extremamente compacto economiza espaço de instalação
- Flexíveis
Assim como em todos os outros motoredutores da NORD, adaptadores IEC e NEMA estão disponíveis.
Redutores de eixos paralelos UNICASE - Uma linha potente
- Disponíveis em 14 tamanhos, os motoredutores de eixos paralelos UNICASE da NORD cobrem uma faixa de torque que vai de 100 a 100.000 Nm, com potências de 0,12 a 200 kW. Combinados com nossos inversores de frequência, eles permitem uma larga faixa de soluções em sistemas altamente eficientes e econômicos.
- Motoredutores de eixos paralelos de alta eficiência
- Motores elétricos combinados com os redutores de eixos paralelos da NORD operam com uma eficiência extrema. Eles apresentam um design plano e são ideais para a instalação em lugares de pouco espaço.
- A flexibilidade de um redutor de eixos paralelos se dá essencialmente devido à compacta carcaça UNICASE, que foi desenvolvida pela NORD em 1981 e hoje é aceita como padrão global.
- Veja os benefícios que o conceito de carcaça UNICASE traz.
- Saiba mais
O princípio modular garante excelente flexibilidade
Com o passar das décadas, a NORD desenvolveu um conceito único com o qual um número máximo de opções de aplicação pode ser produzido com um número mínimo de módulos de redutores. Isso resultou em uma grande flexibilidade para os nossos clientes, junto a enormes economias de tempo e significativas reduções nos custos de operação e manutenção.
UNICASE: O conceito máximo na construção de redutores!
A NORD DRIVESYSTEMS oferece uma versão específica para a aplicação dos motoredutores de eixos paralelos UNICASE para cada aplicação individual. Selecione o motoredutor de eixos paralelos correto para a sua aplicação em alguns passos simples com o nosso configurador de produto!