Redutor sem-fim helicoidal UNIVERSAL SMI

Silencioso e liso

  • Gama de potências: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Gama de binário: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
Tamanhos: 5

Os redutores sem-fim helicoidais SMI oferecem uma densidade de potência elevada e são extremamente compactos. Destacam-se pela transmissão de binário sem ruído. Devido à estrutura simples, mas eficaz, apresenta vantagens significativas em termos de espaço em comparação com outros tipos de engrenagem. Os redutores sem-fim helicoidais estão disponíveis nos seguintes modelos: superfície lisa, superfície fechada.

  • Redutores de eixo oco e maciço
  • Versão de encaixe, flange e com patas
  • Engrenagens angulares

  • alta sobrecarga
  • modelos específicos para cada utilização
  • funcionamento suave e baixo em ruído
  • O modelo com carcaça em alumínio oferece um peso reduzido
  • Modular, flexível e, por isso, versátil
  • Superfície lisa da carcaça para aplicações Wash Down
  • modelos específicos para cada utilização