Redutor sem-fim BLOCK

Silencioso e potente

  • Gama de potências: 0.16 HP - 20 HP
  • Gama de binário: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Tamanhos: 6

NOVIDADE: Submetemos nosso redutor helicoidal de dois estágios SK 02040 a uma reformulação fundamental. O novo SK 02040.1 em alumínio de alta resistência substitui o produto anterior. A carcaça em alumínio fundido garante máxima resistência e rigidez com baixo peso. O SK 02040.1 tem uma faixa de potência de 0,12 a 1,10 kW e cobre torques de até 100 Nm. A ampla gama de transmissão (de 5,37:1 a 330:1) permite uma adaptação ideal às necessidades do cliente. O motor pode ser montado diretamente sem acoplamento ou através de adaptador (IEC ou NEMA).

  • Redutores de eixo oco e maciço
  • Versão de encaixe, flange e com patas
  • Engrenagens angulares

  • funcionamento suave e baixo em ruído
  • alta sobrecarga
  • design robusto para uma longa vida útil e facilidade de manutenção
  • alta capacidade de carga axial e radial proporciona um funcionamento seguro
  • O modelo com carcaça em ferro fundido oferece a vantagem da robustez
  • modelos específicos para cada utilização