Redutor sem-fim helicoidal UNIVERSAL SI

Modular e flexível

  • Gama de potências: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Gama de binário: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
Tamanhos: 5

Os redutores sem-fim helicoidais UNIVERSAL SI oferecem uma densidade de potência elevada e são também extremamente compactos. Destacam-se pela transmissão de binário sem ruído. Devido à estrutura simples, mas eficaz, apresenta vantagens significativas em termos de espaço em comparação com outros tipos de engrenagem.

  • Redutores de eixo oco e maciço
  • Versão de encaixe, flange e com patas
  • Engrenagens angulares

  • alta sobrecarga
  • modelos específicos para cada utilização
  • funcionamento suave e baixo em ruído
  • O modelo com carcaça em alumínio oferece um peso reduzido
  • Pré-nível 10:1 opcional da roda dentada e sem-fim duplo.
  • Modular, flexível e, por isso, versátil
  • Apoio do eixo de saída para capacidade de carga elevada

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Download Português
Detalhes da documentação

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • Download Português
Detalhes da documentação

TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000


TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

G1035_60 Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SM) 60 Hz, imperial


G1035_60 Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SM) 60 Hz, imperial
  • Download Português
Detalhes da documentação

G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric


G1035_IE1_IE2_IE3_50 Hz - UNIVERSAL Worm-Gear-Units (SI + SMI) 50 Hz, metric
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0002


TI60-0002
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6032


A6032
  • Download Português
Detalhes da documentação

A6033


A6033
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1300


F1300
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

F1400


F1400
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

I8160


I8160
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PM0007 - NORD tracks the sun


PM0007 - NORD tracks the sun
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S1400 - UNIVERSAL Worm Gear Unit


S1400 - UNIVERSAL Worm Gear Unit
  • Download Português
Detalhes da documentação

S3400


S3400
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

TI60-0003


TI60-0003
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Technical Handbook - Training manual - Technical information


Technical Handbook - Training manual - Technical information
  • Download Português
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

PL1080 - Listas de peças - opções de anexo


PL1080 - Listas de peças - opções de anexo
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010001_2918 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_2918 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C010011_2015 - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2015 - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533


C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação