Arnreiter
Acionamentos em moinhos de cereais demonstram sua força
Acionamentos elétricos assumem diversas tarefas em moinhos, nos ventiladores e circuladores, células de dosagem, elevadores de canecas e outros transportadores. No ambiente com cereais e sementes finamente moídos são usados sistemas NORD à prova de explosão.

Uma visão do cliente
A Arnreiter Mühle GmbH, em Wallern na Áustria, processa cereais, malte e sementes oleosas, principalmente para a indústria alimentícia. A empresa familiar existe há quase 200 anos e investe na atividade sustentável sob todos os aspectos: O moinho processa matérias primas cultivadas regionalmente, da forma a economizar ao máximo os recursos. Além disso, ela gera uma parte da energia necessária para a operação dos equipamentos produtivos em um moinho de água próprio.
Uma visão do projeto
Durante a mais recente modernização da tradicional empresa Arnreiter, em 2009, a empresa suíça Bühler, especialista em engenharia de processos, instalou um novo moinho e equipamento de beneficiamento com soluções de acionamento da NORD. A empresa tem potência de 1.400 kW e
- consegue moer até 80 toneladas de cereais por dia e
- transporta em torno de 20 toneladas de produto moído por dia.

Desafios do projeto
No moinho Arnreiter na Áustria a matéria prima não é apenas moída, mas também definido em diversos processos. Para isso a empresa altamente automatizada usa máquinas para aplicar vapor, flocar, triturar, moer, extrudar, tostar, resfriar, secar e descascar. Através de tais tratamentos a forma e a característica do produto moído são alteradas, objetivamente a melhora da sua durabilidade, digestibilidade e características de panificação e ainda elimina produtos amargos.
Abrangentes tarefas de transporte. – Entre os diversos equipamentos são necessários transportadores variados com soluções de acionamento flexíveis, para cuidar do transporte eficaz de materiais que escorrem e fluem. A empresa decididamente orientada a uma produção sustentável exigiu então acionamentos robustos e de baixa manutenção, que atingem longa vida útil e também asseguram produtos da mais alta qualidade através de uma operação contínua confiável.
Perigo devido à poeira. – Como ao moer finamente as matérias primas há acúmulo de partículas de poeira no ambiente, os equipamentos elétricos, para acionamento, devem ser à prova de explosão. Com uma ampla gama de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos para acionamento em versão à prova de explosão, a NORD DRIVESYSTEMS está capacitada a fornecer numerosos motoredutores diferentes e sistemas mecatrônicos descentralizados para atender à demanda do moinho.

Solução de aplicação
Motoredutores da NORD acionam elevadores por esteira e canecas, através dos quais as matérias primas são alimentadas dos silos aos andares superiores, para processamento. A seguir os produtos são conduzidos através de um sistema de tubulação com um comprimento total de 2.500 m. A poeria, partes da casca e produtos leves similares são removidos dos cereais em um separador de recirculação e removidos através de um transportador de rosca. Os produtos são extraídos rotativamente e dosados volumetricamente por válvulas de comporta. Através de microdosagem é possível adicionar componentes pequenos.
Mecânica de vida longa. – Em todos estes sistemas de transporte e distribuição também são usados motoredutores NORD. ”Os aplicamos de forma confiável em operação contínua“, diz Martin Rachbauer, da manutenção do moinho Arnreiter. A alta qualidade de fabricação dos acionamentos NORD pede manutenção mínima.
Abrangente proteção contra explosão. – A Arnreiter recebeu aparelhos da categoria 3D para a aplicação na zona Ex 22. Além dos motoredutores a NORD também forneceu sistemas integrados descentralizados com o controle de acionamento. A NORD assegura a proteção contra explosão para sistemas completos: Tanto motoredutores como também inversores de frequência, em unidades mecatrônicas e para a instalação em painéis elétricos são oferecidos em versões à prova de explosão. A cada mês, a NORD produz mais de 1.500 sistemas de acionamento protegidos contra poeira ou explosão de gás para as zonas 1, 2, 21 e 22.

Aqui você pode baixar o arquivo PDF do estudo de caso Arnreiter: Download | PDF (467 KB)