Inversores de frequência com funções de PLC
Inteligente corte de alimentos
Com um microprocessador poderoso e funções de posicionamento integrado, o inversor de frequência da NORD, SK 540E, permite fatiamento rápido e preciso de diferentes gêneros alimentícios - sem a necessidade de um controlador adicional.
Foco no Cliente
Situada em Oberlahr no oeste da Alemanha, a Treif Maschinenbau GmbH é uma das principais fabricantes mundiais de máquinas e sistemas de corte de alimentos. As soluções da Treif são utilizadas em mais de 150 países. Uma gama de produtos diferenciados atende às amplas necessidades dos usuários, desde de pequenas empresas, como açougues, a empresas de alimentação em larga escala, como a produção industrial de alimentos e instalações de processamento.
Foco no Projeto
Permitindo a programação gratuita de acordo com a norma IEC 61131, o inversor de frequência para máquinas de corte garante que os alimentos sejam fatiados e picados com muita precisão, de forma rápida e confiável, em formas mais flexíveis do que em soluções baseadas em disjuntor, sem qualquer custo extra para um controlador adicional.
Desafio de Projeto
A Treif Maschinenbau GmbH fabrica máquinas e produz equipamentos para cortar os alimentos em fatias, tiras, cubos ou outras formas. No entanto, até recentemente, a maioria dessas máquinas ainda contava com relés convencionais e disjuntores em vez de equipamentos eletrônicos modernos que apresentam muito mais flexibilidade nas funcionalidades. Quando a NORD apresentou um novo tipo de inversor de freqüência com função de PLC, A Treif encontrou neste, uma nova solução de controle economicamente viável e inteligente que permite a programação livre de funções e logicas . Como o "cérebro" de várias novas máquinas da Treif, este inversor agora garante que os usuários desfrutem de funções melhoradas, fácil manuseio e produtividade otimizada.
Qualidade comprovada. - Além do escopo de funções e preço atrativo, a confiabilidade testada dos acionamentoa NORD era uma questão igualmente essencial: muitos clientes da Treif estão espalhados pelo mundo que inclui áreas remotas e de dificil acesso também. Daí, a comprovada durabilidade da linha de inversores SK 500E foi um fator crucial na escolha do inovador SK 540E para as máquinas Treif. Positivas experiências anteriores com os robustos motoredutores de rosca sem fim da NORD deu a Treif ainda mais confiança nessa decisão.
A conversão de uma grande variedade de máquinas. - A solução baseada em um novo inversor deve ser lançada em vários segmentos das máquinas Treif. Duas máquinas usadas principalmente para o fatiamento de carne, lingüiça e queijo, os modelos CASEUS basic e FLEXON, foram as primeiros a assumir esste tipo de configuração.
Solução de Aplicação
A unidade central de controle de cada máquina é um inversor de frequência inteligente,
SK 540E
, cujo integrado PLC opera com um tempo de ciclo de 10 milissegundos. Enquanto também, lida com os botões de controle e status conectados a ele, a tarefa mais notável do inversor é para fornecer controle inteligente para o sistema hidráulico da máquina: um cilindro hidráulico garante que a pressão seja sempre ajustada com precisão para que o pedaço de comida na máquina alcance os melhores resultados de corte possíveis.
Fácil de usar e seguro - O inversor inteligente usado em máquinas de corte Treif vem com todas as características básicas comprovadas da família de produtos
SK 540E
, compreendendo, por exemplo
- controle vetorial atual sensorless,
- identificação de parâmetros automático do motor conectado, e
- a função de segurança "Parada segura".
Altamente versátil - Além disso, o SK 540E é projetado para assumir o controle em situações de acionamento complexos e dinâmicos. As características especiais para esse fim incluem
- uma nova interface de encoder universal,
- assíncrona, bem como a capacidade de controle de motor síncrono e, especialmente,
- a programação livre de funções de acordo com a IEC 61131.