Notícias –
Acionamento inteligente resolve bloqueios por contra própria
A NORD DRIVESYSTEMS vai apresentar acionamentos inteligentes com PLC integrado na feira SPS IPC DRIVES, em Nuremberg, Alemanha (Setor 3, Stand 218). Os acionamentos são completamente equipados para executar sequências de controle nas aplicações do cliente

Bargteheide, 2016-11-30
Apresentando diversas interfaces de sensores e diagnósticos extensos, bem como funções para o controle do processo, eles podem detectar bloqueios e, em várias situações, restaurar a operação normal de maneira independente. Esse fato aumenta a disponibilidade do sistema e reduz a necessidade de manutenção. Se o acionamento está apto a remover o obstáculo, como um bloqueio em uma tubulação, variando a velocidade e o sentido de rotação do motor repetidamente, ele vai então restaurar a operação normal. Se o problema persistir, o inversor pode enviar um sinal de erro ao controlador e até iniciar um procedimento de parada ou retorno, por exemplo, através de outros acionamentos conectados em rede. Qualquer uma dessas medidas podem ser programadas individualmente para cada aplicação. Isso dá aos usuários uma operação independente, segmentos de fabricação inteligentes e maquinários como separadores, sistemas de embalagem, bombas avulsas ou em conjunto, esmagadores ou transportadores de correia. Ao mesmo tempo, é garantida uma excelente integração com sistemas de automação. O PLC do inversor pode fazer o pré-processamento dos dados do acionamento e da aplicação para um controlador em nível superior para várias utilizações, incluindo diagnósticos. A NORD fornece acionamentos eletrônicos descentralizados e versáteis de baixa manutenção, com uma excepcional compatibilidade eletromagnética para motores síncronos e assíncronos de até 22 kW.