Notícias –
Novos acionamentos descentralizados versáteis com funcionalidade plug and play
A NORD DRIVESYSTEMS apresenta os novos sistemas de distribuição de campo da série NORDAC LINK. Esses novos acionamentos vetoriais AC e soft starters estão em fase final de testes em campo. A produção em série começará no início de 2017.

Bargteheide, 2016-11-22
Os conectores plug-in codificados para alimentação, comunicação, sensores e atuadores possibilitam instalação e comissionamento rápidos e seguros. Os LEDs que indicam estado de comutação, modo de operação e sinais permitem que os operadores façam diagnósticos de erros diretamente no local. As chaves de manutenção e controle no dispositivo facilitam a realização de trabalhos de manutenção nas instalações e o start-up do sistema. Desenvolvidos para uma configuração flexível, os acionamentos NORDAC LINK são especialmente adequados para aplicações de transporte, mas também podem ser usados com outras máquinas e sistemas. A funcionalidade integrada vai desde suporte para encoders, gerenciamento de freios para controle PI, até controle de sequências lógicas através de um CLP integrado. Os acionamentos apresentam uma elevada capacidade de sobrecarga. Eles permitem um controle muito preciso de motores assíncronos ou síncronos e fornecem de forma confiável torque total mesmo em velocidade zero. Além disso, os acionamentos oferecem funções de monitoramento para proteger a rede elétrica, os motores e as máquinas acionadas. A fonte de alimentação pode ser conectada em cadeia de um acionamento para o outro. Isso reduz muito o cabeamento e custos, especialmente em aplicações complexas com centenas de eixos de acionamento.