Notícias –
Acionamentos inteligentes assumem o controle local - Permitindo tanto funções centralizadas quanto autônomas
Inversores de Frequência da NORD DRIVESYSTEMS podem reagir de forma alternativa em caso de comunicação interrompida com o sistema de controle central. Com uma pré-programação no PLC integrado ao inversor de frequência, a unidade pode assumir o controle da situação, iniciar um estado definido das operações de parada ou manter a aplicação em execução.

Bargteheide, 2016-11-24
Nos processos das plantas fabris isto pode ajudar a evitar custos, por exemplo, prevenindo a perda de lotes de produção. Em instalações industriais, o fluxo de materiais pode ser mantido em execução. Como os acionamentos inteligentes da NORD possuem várias interfaces e são capazes de avaliar dados de sensores e atuadores, a integração ideal na aplicação é assegurada. A capacidade de controle autônomo possui outras aplicações além das reações alternativas em caso de falhas. Em alguns casos, os usuários podem desejar mudar deliberadamente o acionamento inteligente para o modo de controle local. Para ajustes, testes ou manutenção, o inversor de frequência descentralizado também pode ser equipado com chaves comutadoras para controle manual de direção e velocidade. As funções integradas do PLC são programadas usando a norma IEC 61131-3 "Texto Estruturado" ou "Lista de Instruções", linguagens baseadas em texto. Para desenvolvimento de aplicações simples e fácil de usar, o software NORDCON é fornecido sem qualquer custo ou taxa de licença.