Notícias –
Tamanhos adicionais para os Redutores Industriais Modulares
Na feira Hannover Messe de 2017, a NORD DRIVESYSTEMS vai apresentar dois novos redutores para torques nominais de 15 e 20 kNm. Com essas novas inclusões na linha de equipamentos, a série agora compreende 11 tamanhos de redutores que fornecem torques de até 250 kNm.

Bargteheide, 2017-05-02
A série de redutores industriais da NORD oferece uma enorme variedade de opções de configurações para soluções em acionamentos específicos para cada aplicação. A gama de produtos modulares da NORD inclui configurações de 2 estágios, acionamentos auxiliares, freios, braços de torque, contra recuos, bases de torque, e como o mais novo opcional - flanges para extrusoras. Adicionalmente, existe uma variedade de opções de vedação e soluções para o monitoramento e controle de temperatura. Os redutores podem ser montados em todos os seis lados. As relações de redução podem ser configuradas precisamente, de 5,54 : 1 para até 30.000 : 1 , com dois, três ou quatro estágios de redução, e com um estágio primário auxiliar, se necessário. Todos os redutores industriais da NORD contam com uma carcaça monobloco UNICASE. Isso garante uma excelente longevidade, uma alta densidade de potência, dimensões compactas e altas capacidades de sobrecargas. Combinando redutores industriais com motores e acionamentos eletrônicos, a NORD configura sistemas de acionamentos completos para operações pesadas em sistemas de transporte, bombas e agitadores. Essas unidades são projetadas para os principais campos de aplicação, tais como o manuseio de massas, a indústria de cimento, a indústria de aço, a engenharia de processos, indústrias madeireiras, processamento de açúcar e gerenciamento de desperdício de água.
NORD DRIVESYSTEMS na Hannover Messe
24 - 28 de Abril de 2017 em Hanover, Alemanha
Setor 15, Estande H31