Notícias –
Redutores Industriais com flanges para extrusoras
Como um novo complemento ao sistema modular de redutores industriais, a NORD DRIVESYSTEMS agora fornece flanges para extrusoras otimizadas para operações pesadas. Várias flanges para extrusoras diferentes estão disponíveis para cada um dos redutores industriais com tamanhos de 5 até 11, e com torques nominais de 15 kNm até 80 kNm.

Bargteheide, 2017-04-04
Quase todos os tamanhos padrões podem ser adaptados. Os rolamentos para esforços extremos garantem que todas as forças do processo sejam absorvidas e fornecem durabilidade aumentada, para uma longa vida útil. Essa nova opção para redutores industriais permite que fabricantes primários e secundários de plástico e borracha e seus fornecedores possam criar acionamentos seguros e altamente confiáveis, em configurações bastante personalizadas.A gama de redutores industriais da NORD oferece uma variedade de eixos e juntas de entrada e saída, direções de montagem flexíveis e soluções para monitoramento de temperatura. As flanges para extrusoras, assim como redutores industriais em dois tamanhos adicionais, serão exibidos pela primeira vez na feira Hannover Messe 2017.
NORD DRIVESYSTEMS na Hannover Messe,
Hanover, Alemanha.24 – 28 de Abril de 2017
Setor 15, Estande H31