Notícias –
Motoredutores em um clima de deserto
As condições ambientais e as demandas na engenharia para construção de um laminador de aço são muito severas. Elas são ainda mais severas se este laminador estiver localizado no deserto do Bahrein. A NORD DRIVESYSTEMS equipou toda a planta com motoredutores robustos padrão, que funcionaram de forma impecável desde a colocação em serviço.
Bargteheide, 2017-03-22
O novo laminador de perfil que o construtor de plantas SMS Meer construído no Bahrein produzirá 600 mil toneladas de aço por ano. A NORD DRIVESYSTEMS forneceu os motoredutores necessários. Mais de 600 unidades de acionamento foram fornecidas simplesmente para transportadores de rolos na linha de rolamento de chapa, bem como motoredutores de engrenagens paralelas padrão para transportadores de corrente de linha de resfriamento e quatro redutores industriais de alto torque que são usadas para alinhar os lingotes pesados de rolos. Os motoredutores em laminadores devem poder suportar operações intermitentes e contínuas com cargas e velocidades flutuantes, bem como sobrecargas frequentes. Além disso, os motoredutores são submetidos a cargas severas devido à aceleração e desaceleração contínuas das vigas, que podem pesar até 16 toneladas e são movidas para trás e para frente através da linha de rolamento, onde causam grandes impactos na tecnologia de transmissão. Por isso, a NORD forneceu motoredutores da linha BLOCK especialmente robustos. O invólucro UNICASE do redutor garante uma alta capacidade de carga radial e axial e é especialmente estável sob carga. O SMS Meer usou os motoredutores NORD por mais de uma década, por uma boa razão: a NORD está altamente familiarizada com os requisitos da indústria de aço e metalúrgica e fornece soluções de acionamento otimizadas especificamente para uso em laminadores - do transportador de rolos, linhas de resfriamento e linha de corte, até manuseio de conchas e muito mais.