Notícias –
Dados dos acionamentos na Nuvem
Para máquinas acionadas por IoT (Internet das Coisas) e engenharia de instalações, a NORD DRIVESYSTEMS agora oferece soluções para tornar os dados dos acionamentos disponíveis em tempo real, em um ambiente de nuvem. Todos os eixos dos acionamentos podem ser monitorados de qualquer lugar do mundo através de uma conexão de internet.
Bargteheide, 2017-06-05
O conceito foi inicialmente desenvolvido no centro de testes de aplicações nas instalações alemãs da NORD, onde ele foi continuamente testado e provou sua confiabilidade, em uma rede de acionamentos utilizando interfaces e componentes padrões. Inversores de frequência e soft starter para motores controlados através de Profinet simultaneamente transmitem informações de seus estados, em tempo real, em protocolos UDP no mesmo barramento de transmissão, sem afetar a comunicação regular dos controles.Os acionamentos enviam dados sobre o seu consumo de energia, velocidade e tensão, assim como a palavra de status. Controlados por um PLC da Siemens, todos esses dados são transmitidos para um portal IoT, e depois para a nuvem. Os dados de estado podem ser analizados para a verificação dos perfis de energia, gerenciamento de ativos e até para manutenção remota. Obviamente, qualquer sobrecarga ou erro também podem ser monitorados. Os acionamentos também podem transmitir informações de aplicações adicionais para a nuvem a qualquer momento - por exemplo, dados de sensores e atuadores. Além disso, outros parâmetros podem ser recebidos pelos dados disponíveis, como por exemplo a importantíssima temperatura atual do óleo. A NORD validou isso com sucesso em testes iniciais. Essa informação permite conclusões sobre os agentes de lubrificantes que podem ser utilizados para a manutenção preventiva. A NORD continua a trabalhar e aperfeiçoar os conceitos relacionados à IoT e às fábricas inteligentes. As soluções em acionamentos da NORD, que já estão disponíveis há algum tempo, incluem o monitoramento de condições de economia baseados em sensores virtuais.
A NORD apresenta essas aplicações, assim como inovações em produtos, na feira Hannover Messe 2017, no setor 15, estande H31.