Notícias –
Acionamentos descentralizados de transporte mais potentes
Em setembro de 2017, a série de sistemas de distribuição de campo NORDAC LINK recentemente lançada será complementada por inversores de frequência para motores de até 7,5kW.

Bargteheide, 2017-04-11
Com essas adições, a nova série da NORD DRIVESYSTEMS compreenderá uma linha abrangente de soluções de acionamentos especificamente adaptados aos sistemas de transporte em rede com muitos eixos. Os novos sistemas de tamanho 2 serão implantados sempre que unidades menores não são suficientes e uma potência extra é necessária - por exemplo, em transportadores inclinados, guindastes ou transportadores de correia longa.As funções de elevação e as funções de segurança STO e SS1 de acordo com EN 61800-5-2 estão incluídas por padrão. Ao integrar motoredutores que são produzidos internamente na configuração do sistema de acionamento, a NORD é capaz de fornecer soluções completas de uma única fonte para engenheiros de sistemas e operadores de armazenagem, centro de distribuição, intralogisticas ou instalações de gerenciamento de bagagem. Interfaces para todos os barramentos de campo comuns e protocolo Industrial Ethernet são suportados.Os conectores de alimentação, sensores e redes de comunicação garantem uma instalação e manutenção particularmente rápida e sem erros. Os inversores de frequência de tamanho 2 complementam o tamanho menor da linha e os soft startes lançados anteriormente em 2017, que cobrem uma grande parte de todas as aplicações de unidades intralogisticas na faixa de 0,55 a 3kW. Um videoclipe (http://nord.click/vq7g) mostra os recursos funcionais extensivos da série NORDAC LINK, as opções de controle confortáveis e flexíveis e o comissionamento especialmente fácil desses sistemas de distribuição de campo.