Notícias –
Diretor Geral da NORD Dr. Omar Sadi:Indústria 4.0 exige uma direção clara do fornecedor de sistemas
Em uma entrevista recente, o Dr. Omar Sadi falou sobre a posição atual da NORD DRIVESYSTEMS no mercado de acionamentos. A NORD está continuamente em desenvolvimento e mudança do status de um fornecedor de componentes para um fornecedor de sistemas. Ao longo dos últimos anos, um sistema modular completo foi gradualmente criado, a partir de uma solução totalmente configurável para atender as necessidades do cliente. Em uma entrevista recente, o Dr. Omar Sadi falou sobre a presente posição do especialista em acionamentos NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide, 2017-04-20
A NORD está em contínuo desenvolvimento, passando do status de um fornecedor de componentes para um fornecedor de sistemas. Ao longo dos últimos anos, um sistema modular completo foi gradualmente criado, a partir de soluções em acionamentos que podem ser configuradas para atender aos requisitos solicitados pelos clientes. Assim como os seus clientes, a NORD DRIVESYSTEMS tem buscado o conhecimento com base nas tendências de mercado, tais como a digitalização e o aumento da eficiência energética. Por exemplo, a NORD analisou e otimizou a eficiência dos componentes do sistema, desde o redutor, motor e a eletrônica. Para isso, a NORD se beneficia da sua longa experiência em sistemas de acionamento, fruto de mais de 50 anos de mercado. O extenso portfólio de produtos apresenta uma ampla gama de potência, um alto grau de escalabilidade em termos de funções e configurações, bem como seu padrão internacional. Isto é mostrado, como exemplo, pelo sistemas padrões de barramentos, tensões e frequências. Para a industria 4.0 a NORD pode ofecer aos clientes sistemas de acionamentos inteligentes individuais, que consistem no redutor, motor e inversor de frequência integrado, adaptados à aplicação especifica. Dependendo dos requisitos dos clientes, a NORD oferece conceitos de unidades centralizadas e descentralizadas. A tendência mostra que os sistemas descentralizados e inteligentes trazem vantagens, tais como custos mais baixos para a fiação, distribuição da carga, inteligência para controle individual das unidades, prevenção de problemas EMC e instalação e diagnóstico simplificados dos acionamentos. A NORD pode oferecer unidades de acionamento descentralizados com potência de até 22kW.