Notícias –
Tecnologia de longa duração e acionamentos laváveis para a indústria de bebidas
A NORD DRIVESYSTEMS apresentará soluções de acionamentos específicos para a indústria de bebidas na Drinktec em Munique na Alemanha. O fabricante alemão baseia-se em uma ampla gama de produtos e uma variedade incomparável de sistemas de acionamentos com carcaça em alumínio otimizadas para lavagem.

Bargteheide, 2017-06-29
A NORD DRIVESYSTEMS apresentará soluções de acionamentos especificos para a indústria de bebidas na Drinktec em Munique na Alemanha. O fabricante alemão baseia-se em uma ampla gama de produtos e uma variedade incomparável de sistemas de acionamentos com carcaças em alumínio otimizadas para lavagem. Estes motoredutores são à prova de corrosão, os motores com superfície lisa e os inversores de frequência e soft starters são particularmente fáceis de limpar. A NORD DRIVESYSTEMS oferece o tratamento de superfície anti-corrosão NSD Tuph extremamente eficaz para unidades de alumínio, que é aprovado para aplicações de alimentos e bebidas de acordo com o título 21 CFR 175.300 da FDA. As unidades com tratamento NSD Tuph são uma alternativa durável e de baixa manutenção para sistemas de aço inoxidável ou revestidos com custos totais mais baixos a longo prazo. Em vez de aplicar um revestimento, o tratamento NSD Tuph endurece e penetra profundamente na superfície. Esses acionamentos podem ser limpos com jatos de vapor de alta pressão e podem ser expostos regularmente a meios líquidos sem problemas. As unidades NSD Tuph estão equipadas também com peças em aço inox, tais como parafusos e eixo de saída. Os motores de superfície lisa não ventilados funcionam de modo silencioso e não contribuem ativamente para espalhar germes. Eles atendem aos atuais níveis de eficiência internacional. Estão disponíveis com eficência IE2 / alta eficiência, IE3 / eficiência preminum e motores síncronos com eficiência IE4 / super premium.
NORD na Drinktec
11 - 15 de setembro de 2017 em Munique, Alemanha
Salão A3, Stand 242
Tratamento superficial NSD Tuph para unidades em alumínio: mais duradouros que os acionamentos com revestimentos anticorrosivos e mais baratos que os acionamentos em aço inoxidável adequados para lavagem.