Notícias –
Nova cervejaria em Tyrol do Sul - A NORD forneceu sistemas de acionamentos sob medida
Durante 40 anos, a antiga cervejaria estava em operação contínua para a Forst, uma cervejaria fabricante de cervejas especiais. Quando a nova cervejaria foi construída, a NORD DRIVESYSTEMS forneceu unidades de acionamentos perfeitamente personalizadas para as necessidades do cliente para o processo de fabricação.

Bargteheide, 2017-07-13
Com um diâmetro de 8,6 metros e um peso de quase 21,5 toneladas, o tubo de diluição forma o coração do sistema. Para processar o material, é necessária uma baixa velocidade enquanto o grão está sendo solto, mas é necessário uma alta velocidade durante a remoção do grão para que o recipiente possa ser esvaziado o mais rápido possível. A NORD projetou um acionamento com eixo oco ranhurado especialmente configurado para essa aplicação. O acionamento é constituído por um redutor industrial e um motoredutor cônico. Tem um torque máximo de 96.000Nm e pode regular continuamente a velocidade circunferencial da máquina de um a cem metros por minuto com um torque constante. Graças ao sistema modular, foi possível adaptar os acionamentos precisamente aos requisitos da cervejaria. E, portanto, o tempo para todo o processo no tubo de diluição foi reduzido para cerca de uma hora e meia.