Notícias –
Acionamentos leves para operações pesadas
Para ambientes agressivos e condições de manuseio desfavoráveis, o sistema de conversão de superfícies nsd tupH da NORD DRIVESYSTEMS fornece uma proteção contra corrosão que penetra profundamente na superfície do acionamento.

Bargteheide, 2017-09-14
Esse tratamento está disponível para redutores helicoidais, cônicos e de rosca sem fim, motores de carcaças lisas, inversores de frequência descentralizados e soft starters com caixa de alumínio. Notavelmente, os usuários se beneficiarão da longa vida útil do equipamento com a proteção nsd tupH, o que decresce consideravelmente os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade da planta.
As carcaças de alumínio fundido apresentam tanto uma excelente performance térmica quanto um peso bem menor, quando comparado às carcaças em ferro fundido ou em aço inoxidável. Isso facilita o manuseio dos acionamentos com nsd tupH. Além disso, eles são apropriados para uma limpeza fácil, com jatos de vapor de alta pressão. A superfície do acionamento é endurecida, e assim se torna extremamente resistente a impactos. Nenhum revestimento é aplicado, de modo que a proteção contra corrosão não pode ser danificada por arranhões ou lascas. Em contraste, acionamentos com pinturas padrão são mais suscetíveis ao dano: uma vez que o revestimento é danificado, a corrosão pode se espalhar gradualmente por esse ponto de entrada. A proteção superior fornecida pelo nsd tupH é especialmente vital em aplicações offshore e em outros ambientes marítimos, considerando que o ar "salgado" acelera o processo de corrosão. Nos acionamentos convencionais, a corrosão rapidamente se espalha nos eixos e em outros componentes. Em muitos casos, alguns produtos precisam ser completamente repostos poucos meses após sua instalação. Acionamentos com nsd tupH provaram sua impressionante performance de longo prazo sob condições adversas por anos. Similarmente, eles também são a escolha preferida em aplicações na indústria alimentícia, com a utilização frequente de agentes químicos.