Notícias –
Acionamentos inteligentes para a produção digitalizada
A notável perícia da NORD DRIVESYSTEMS no que diz respeito à soluções em acionamentos vai desde produtos até processos de negócios. Portanto, os acionamentos NORD oferecem uma base ideal para a digitalização da produção.

Bargteheide, 2017-09-14
A NORD fornece a seus clientes os verdadeiros acionamentos para a Indústria 4.0. Esses acionamentos oferecem inteligência integrada e um PLC completamente configurável, o que reduz a carga nos sistemas de controle superiores. Eles também trabalham com todos os sistemas de barramentos comuns. Juntos, esses recursos ajudam a determinar os dados de status do acionamento e assim, permitem uma manutenção preventiva. O estado dos rolamentos, intervalo de troca de óleo, e dados de vibrações podem ser monitorados e quantificados. Adicionalmente, as soluções de acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS podem ser conectadas em rede, e suas funções e configurações são adaptáveis. Os acionamentos conectados em rede comunicam seus status através de um sistema de controle ou através da Nuvem. Sendo guardados na Nuvem, esses dados ficam disponíveis em qualquer lugar do mundo. Dessa forma, os dados coletados podem ser utilizados para determinar as condições de manutenção, por exemplo.