Notícias –
Proteção contra corrosão e redutores de engrenagens cônicas de 2 estágios
A NORD DRIVESYSTEMS oferece muitos anos de experiência, vasto conhecimento e soluções inovadoras para as indústrias alimentícias e de bebidas.

Bargteheide, 2017-09-14
Para a proteção contra corrosão dos acionamentos de alumínio que são utilizados na indústria alimentícia, a NORD fornece o tratamento de superfície nsd tupH. Comparado aos modelos pintados ou em aço inoxidável, esse tratamento leva a reduções de custos significativas, tanto na aquisição quanto durante a operação. Com esse método, a superfície de alumínio é endurecida e devido às características da superfície, o selante é aderido por ela perfeitamente. Como resultado, o acionamento é resistente contra muitos ácidos e álcalis que são utilizados nas indústrias alimentícias e de bebidas.
Perfeitamente adaptado à indústria alimentícia
Os redutores de engrenagens cônicas de 2 estágios com performance otimizada NORDBLOC.1 da NORD são produzidos como versões laváveis, com carcaça em liga de alumínio resistente à corrosão. Combinado com motores de carcaça lisa, os redutores são particularmente fáceis de limpar. Novidade da NORD: O menor tamanho de redutor para torques de até 50 Nm e relações de redução de 3,58 até 61,88.
A NORD apresenta inovações para os setores alimentício e de bebidas em feiras de negócios ao redor do mundo, tais como a Vietfood (Vietnã), Drinktec (Alemanha) e Anuga FoodTec (Alemanha).