Notícias –
Manutenção preventiva e uma excelente utilização de recursos
A NORD DRIVESYSTEMS está desenvolvendo funções sensoriais seguras e com bom custo benefício para o monitoramento das condições dos acionamentos.

Bargteheide, 2017-12-28
O significado de "sensores virtuais" é explicado utilizando a vida útil do óleo como exemplo. A tecnologia do acionamento pode agendar manutenções baseadas somente em cálculos, sem custos adicionais com hardwares e sensores. O PLC embutido avalia diversos dados a respeito da corrente, tensão e velocidade. Com esses dados disponíveis no inversor, o acionamento pode indiretamente inferir a temperatura atual do óleo. Levando em conta características específicas do lubrificante utilizado, a utilização do óleo pode ser determinada, permitindo uma melhor utilização do lubrificante. A nord validou através de testes que a curva de temperatura do óleo calculada está muito próxima da real, medida através de instrumentos específicos. Trabalhando para lançar uma ferramente completamente operacional em breve, a NORD está atualmente avaliando as curvas de temperaturas para diversas condições de cargas. A idéia é que as funções de manutenção preventiva estejam disponíveis comercialmente em todos os acionamentos com PLC embutido da NORD, a partir de 2018.
DE RELANCE: Sensores virtuais para manutenção preventiva
- Função em inversores de frequência com PLC embutido.
- A definição precisa de intervalos de manutenção ajuda a :
-
- Reduzir custos operacionais;
- Aumentar a disponibilidade da planta;
- Previsão de lançamento: 2018
- Solução puramente através de software, sem custos para hardwares ou unidades sensoriais / de controle