Notícias –
Acionamentos 4.0: Monitoramento de status através da Nuvem
A NORD DRIVESYSTEMS desenvolve conceitos prontos para a Indústria 4.0 e soluções econômicas para o monitoramento de status dos acionamentos baseadas em sensores virtuais. Isso inclui criar dados de estado através dos dados da Nuvem em tempo real.

Bargteheide, 2018-02-06
Em seu centro de testes de aplicação em Bargteheide, a NORD testou o monitoramento baseado em web de eixos de saída em uma estrutura interconectada, com componentes e interfaces padrões. Para isso, os inversores de frequência e soft starters foram controlados através de Profinet. Eles transmitiram dados de status utilizando o protocolo de comunicação UDP no mesmo barramento, mas com prioridade menor - sem interferir na comunicação de controle.
"Vindo dos redutores, todos os dados a respeito de consumo de corrente, velocidade, tensão e a palavra de status são organizados por um PLC da Siemens, e são então transmitidos para um portal IoT e depois para a Nuvem" diz Jörg Niermann, da NORD. Como consequência, falhas e sobrecargas no redutor podem ser visualizadas e detectadas. Além disso, os dados de status podem ser avaliados para gerenciamento de consumo e manutenção remota. "Sensores virtuais - isso significa um pré-processamento dos dados internos - permitem a determinação da temperatura e da idade do óleo, para manutenção preventiva, sem a necessidade de sensores físicos. A NORD está atualmente trabalhando em soluções para o monitoramento de status com sensores virtuais. Para isso, nós utilizamos nosso próprio centro de testes de aplicações" explica Niermann.
Vídeo: Soluções em acionamentos prontas para a Indústria 4.0