Notícias –
Soluções em acionamentos para centros de distribuição - Procesamento suave e despacho rápido
Confiáveis, robustos, conectados e inteligentes - A NORD fornece soluções em acionamentos individualmente configuráveis e prontos para a Indústria 4.0 para centros de distribuição.

Bargteheide, 2018-02-12
Centros de distribuição exigem fortes requisitos de acionamentos: De modo a diminuir as perdas e o desperdício de tempo, os acionamentos devem garantir uma confiabilidade máxima, e devido ao grande número de acionamentos necessários, os sistemas devem operar com alta eficiência. Isso reduz os custos operacionais. A fácil instalação, operação e manutenção, bem como compatibilidade com a Indústria 4.0 são também fatores importantes.
Os motoredutores de engrenagens cônicas ou de rosca sem fim da NORD garantem o transporte rápido e confiável dos pacotes. Ainda que sob carga contínua, os redutores garantem a baixa manutenção e uma longa vida útil, graças aos seus componentes de alta qualidade. Além disso, os motores com alta capacidade de sobrecarga tornam possível a utilização de um menor número de modelos, apesar de a unidade transportadora necessitar de muitos acionamentos. Os inversores são fornecidos em versões com conectores plug-in, e assim eles podem ser rápida e facilmente substituídos caso uma manutenção seja necessária.
Os inversores de frequência descentralizados são interconectados, e se comunicam através de várias interfaces. O PLC integrado pode ser livremente configurado, e assim tomar conta de funções de controle locais de forma autônoma. Se houver um problema com a rampa de carga, por exemplo, o transportador pode ter a velocidade diminuída. Dessa forma, os tempos inativos podem ser reduzidos. Isso permite também um monitoramento contínuo dos acionamentos.
Ao redor do mundo, soluções inteligentes em acionamentos da NORD garantem o processamento suave e o rápido despache. Como exemplo, a NORD forneceu à empresa francesa de entregas Chronopost 1.100 acionamentos descentralizados para o seu centro de distribuição. Com uma capacidade máxima de 30.000 pacotes por hora, o centro de distribuição no sul de Paris é o mais eficiente de toda a Europa. Já para o serviço de distribuição mais rápido da Austrália, em Melbourne, com uma capacidade de 35.000 pacotes por hora, a NORD forneceu 1.000 motores e acionamentos.
DE RELANCE: Soluções em acionamentos NORD para centros de distribuição
- Evitam tempos inativos graças ao PLC inteligente do inversor;
- Número de modelos reduzidos;
- Motores de alto rendimento;
- Longa vida útil;
- Baixa manutenção;
- Plug & Play - conectores plug-in para uma simples instalação e manutenção;
- Inversores de frequência pré-programados para um comissionamento mais rápido;