Notícias –
Redutores industriais potentes para potências máximas de limite térmico
Os novos redutores industriais NORD MAXXDRIVE® XT foram desenvolvidos especialmente para aplicações com altas potências térmicas. Eles são especialmente adequados para a condução de sistemas de correias transportadoras.

Bargteheide, 2019-06-06
Os engenheiros da NORD projetaram as faixas de potência e velocidade do redutor industrial MAXXDRIVE® XT para atender às indústrias nas quais são necessárias relações de baixa velocidade e altas potências. Os redutores de engrenagens helicoidais de dois estágios, otimizados para aplicação, são ideais para uso em materiais a granel e indústrias minerais. Seus torques de saída variam entre 15 e 75 kNm com taxas de velocidade de 6,3 a 22,4. Os redutores industriais MAXXDRIVE® XT não são apenas extremamente robustos - eles também operam com extrema confiabilidade, mesmo nas condições mais adversas. Eles também podem ser personalizados individualmente para qualuqer aplicação.
Os projetistas podem escolher entre sete tamanhos diferentes, com potência de 50 a 1.500kW. Como padrão, todas as versões são equipadas com um compartimento UNICASE com nervuras pesadas e um ventilador axial integrado. Um poder de limitação térmica muito alto é alcançado graças ao aumento da área superficial e às tampas da guia de ar. Por esse motivo, em muitos casos, o resfriamento externo adicional não é mais necessário.