Notícias –
Novos motores de alta eficiência para o Brasil
A NORD DRIVESYSTEMS ampliou seu portfólio de motores com eficiência energética para o mercado brasileiro.

Bargteheide, 2019-06-19
Em 1 de agosto de 2019, entra em vigor a "Portaria Interministerial Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017" , do Ministério de Minas e Energia – MME. A regulamentação determina a mínima eficiência energética dos motores e máquinas para o Brasil. De acordo com os novos requisitos mínimos, todos os motores assíncronos trifásicos de 0,12 a 370kW, vendidos após agosto, devem atender à classe de eficiência "Alto Rendimento Plus - IE3. Exceções a isso são os motores para operação intermitente, motores de polos comutáveis, motores que são exclusivamente adequados para operação com inversores de frequência, bem como motores para áreas de risco de explosão. A NORD DRIVESYSTEMS ampliou seu portfólio de acordo e desenvolveu novos motores IE3 com potência de 0,12 até 55kW para atender o mercado brasileiro.
A propósito: NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. foi fundada em 5 de julho de 1999 e comemora seu 20º aniversário este ano.