Notícias –
NORD na SPS soluções em produção inteligentes
De 26 a 28 de novembro de 2019, a NORD DRIVESYSTEMS apresentará mais uma vez novos produtos na SPS em Nuremberg.O foco principal está em um motor síncrono de última geração com eficiência energética que excede consideravelmente o IE4, com o uso de inversores de frequência sustentáveis.

Bargteheide, 2019-11-26
Este ano, a NORD DRIVESYSTEMS apresentará um motor síncrono de ímã permanente de última geração com baixo consumo de energia e perdas consideravelmente menores do que a atual série IE4. O motor de superfície lisa, compacto e não ventilado, atinge sua alta eficiência, que às vezes é significativamente acima da classe de eficiência IE5 em uma ampla faixa de torque, tornando-o ideal para aplicações intralogisticas e operação na faixa de carga parcial.
O inversor de frequência NORDAC PRO SK 500P é o primeiro dispositivo da nova geração de inversores de frequência NORD DRIVESYSTEMS. Ele usa a mais recente tecnologia de componentes e apresenta níveis finais de funcionalidade, conectividade e modularidade. Além da interface CANopen padrão, um multi-chip para Ethernet Industrial permite o uso dos mais importantes padrões Ethernet em tempo real através de uma única interface. Além das características aprimoradas e dos recursos de desempenho, a nova geração de inversores utiliza a comprovada estrutura de parâmetros NORDAC e é física e funcionalmente compatível com versões anteriores.
Você pode encontrar a NORD DRIVESYSTEMS no Hall 3A, estande 465 na SPS. Pela primeira vez, o Hall 3A tem uma entrada separada que pode ser acessada por ônibus!