Notícias –
Eficiente, inovador e anti corrosivo nsd tupH - proteção para ambientes corrosivos e salinos
NORD DRIVESYSTEMS desenvolveu motorredutores para ambientes agressivos e salinos- proteção anti corrosiva nsd tuph. Concebido especialmente para a indústria química e alimentar. Nsd tuph é equivalente ao aço inoxidável e 1000 vezes mais resistente que qualquer tinta ou verniz.

Bargteheide, 2014-11-27
" A resistência foi aprovada contra a formação de bolhas pela ASTM D714, contra a corrosão por ASTM D610-08, e certificado pela ASTM D1654-08, de acordo com DIN EN ISO 2409. Além disso, o teste Gravelometer ASTM D3170 foi feito e não houve perda de aderência ou lascas de tinta. O teste de névoa salina ASTM B117-09, de acordo com o DIN EN ISO 9227, não produziu nenhuma corrosão, mesmo depois de 2.000 horas de teste intensivo.
Em ambientes agressivos (salinos ou corrosivos), os equipamentos nsd tupH podem ser utilizados para aumentar a vida útil dos acionamentos. A sua capacidade de resistência e vida útil prolongada reduz, significativamente, a manutenção dos equipamentos. Além disso, o tratamento garante uma elevada segurança do processo: como não é aplicada nenhuma pintura e a superfície é endurecida pelo processo nsd tupH, não há riscos de contaminação do ambiente por descamação da pintura.Mesmo fortes impactos ou arranhões não diminuem a resistência à corrosão. Em contraste, já os riscos na pintura ou revestimentos podem resultar na propagação de danos para a área, tornando inútil a proteção eficaz. O nsd tupH é aprovado para aplicações na indústria alimentar, de acordo com a FDA Título 21 CFR 175.300. Assim, acionamentos nsd tuph resistem a agentes de limpeza com pH até pH 12. O nsd tupH está disponível para todas as unidades em carcaça de alumínio - quatro gamas de redutores de velocidade, motores de superfície lisa, e as unidades de acionamentos eletrônicos descentralizados."
Proteja o ambiente, rentabilize os seus negócios com produtos de elevada tecnologia.