Notícias –
Motores especialmente ajustados para atender à qualquer necessidadeA NORD configura modelos de motores para diversas aplicações
Demonstrando um conhecimento extenso na fabricação de motores específicos para aplicações para uso industrial e além, a NORD DRIVESYSTEMS apresentou uma série de configurações na feira Hannover Messe 2015. O modelo em corte de um motor IE2 demonstrou opções construtivas e os componentes possíveis para ambientes de baixa temperatura, de até -40ºC.

Bargteheide, 2015-04-23
Esses componentes incluem uma caixa de bornes encapsulada, um aquecedor de espera, e proteção aumentada para rolamentos, enrolamentos, estator e rotor. Um motoredutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1 foi apresentado com uma proteção contra explosão do tipo "Segurança aumentada" (Ex e). Ele á significativamente mais leve e custa até 40% menos do que os acionamentos alternativos, com encapsulamento anti-faísca (Ex de). Além disso, a NORD exibiu também acessórios específicos para a indústria: Um motor IE2, por exemplo, é equipado com uma tampa de proteção e um ventilador especial. A NORD vem configurando acionamentos para aplicações não industriais durante anos. Freios também estão disponíveis com alavanca de liberação manual, que permitem o controle total sem a necessidade de desmontar a unidade em falhas de energia.