Notícias –
Novas mentes brilhantes para os controladores de acionamento NORD. Capacidade de PLC integrado básico devido a atualizações mais rápidas de computador e firmware.
Apresentando um sistema integrado PLC, os inversores de frequência da NORD DRIVESYSTEMS combinados com motoredutores tornam-se uma solução de sistema inteligente em harmonia.

Bargteheide, 2015-05-05
Todos os controladores SK 180E e SK 200E distribuídos e os inversores de painel SK 520E e acima apresentam um PLC integrado. O PLC permite a programação livre direta de funções relacionadas ao acionamento de acordo com a norma IEC 61131-3, em "Texto estruturado" e "Lista de Instruções" usando a programação livre de encargos NORD CON e a ferramenta de parametrização. Os inversores inteligentes podem gerenciar tarefas sofisticadas, como o monitoramento de processo autônomo ou operação dinâmica sem um controlador externo. Isso permite soluções com preço economicamente razoável. Além disso, estes inversores da nova geração controlam uma ampla gama de motores: suporte para motores síncronos IE4 está atualmente em teste . Além de sua excepcional versatilidade, incluindo controle de posição funcional, as unidades SK 200E também fornecem tolerância à sobrecarga excepcional e estão disponíveis a uma gama de potência maior que o normal nesta classe de produto - até 22 kW. Os inversores de painel de controle altamente compactos a partir da linha SK 500E estarão disponíveis até o tamanho 11, com 160 kW de classificação, ainda neste ano.