Notícias –
NORD China celebra seu 10º aniversário Centro de distribuição principal com amplas taxas de crescimento
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. está comemorando dez anos de sucesso no mundo dos negócios, tornando 2015 um ano de aniversário duplo para o Grupo NORD DRIVESYSTEMS - juntamente com a matriz alemã que foi fundada há meio século, em 1965.

China, 2015-05-11
A cerimônia oficial em Suzhou foi presenciada por mais de 200 convidados, representando fabricantes de toda a China e contando com a presença dos maiores gestores da NORD Alemanha. Em uma visita às instalações de produção de engrenagens e motor, todos os visitantes foram capazes de obter uma impressão em primeira mão da qualidade de fabricação superior. Dois workshops sobre redutores e potência eletrônica, ambos dedicados à configuração de soluções específicas para cada aplicação, foram muito bem recebidos. Seguindo mais de 30% de crescimento anual nos primeiros anos para se tornar a operação considerável que é hoje, a NORD China continua a atingir taxas de crescimento de mais de 20% - bem acima da média da indústria. Desde a fundação da subsidiária chinesa e a criação da primeira unidade de montagem em Suzhou, em 2005, a NORD também adicionou uma fábrica de motores para complementar a instalação existente na Itália. Como um dos dois únicos locais de produção do motor do grupo internacional, a NORD Suzhou é um local extraordinariamente importante. Outra fábrica de montagem foi inaugurada em Tianjin em 2011, aumentando o espaço de produção na China para 35.800 m². A NORD China tem uma capacidade anual de 200.000 motoredutores e 700.000 motores voltados para abastecer os mercados chineses e internacionais. Atualmente, existem 23 escritórios de vendas da NORD no país.