Notícias –
NORD 4.0 DISPONÍVEL: Tecnologia em acionamentos para a produção automatizada na era da IIoT.
Os projetos de máquinas e plantas que vão de encontro ao padrão estrutural da "Indústria 4.0" alemã e o conceito similar da "Internet Industrial das Coisas" requerem uma tecnologia em acionamentos inteligentes, com alta flexibilidade e funcionalidade. Os acionamentos precisam ser completamente integrados com redes de comunicação, garantir o processamento de dados eficiente e suportar conceitos de controladores descentralizados.

Bargteheide, 2015-11-24
Lançando o selo "", a fabricante alemã NORD DRIVESYSTEMS fornece acionamentos elétricos configuráveis e softwares para cobrir uma gama de tarefas, desde simples atuadores até complexos sistemas conectados em rede.
Acionamentos descentralizados versáteis e de baixa manutenção alcançando até 22kW estão disponíveis para motores de indução, cobrindo um grande percentual das aplicações industriais. Contando com processadores poderosos e com PLC integrado, os inversores de frequência podem suportar processos de controles complexos, responder a condições de processamento de forma autônoma e até mesmo resolver problemas de mau funcionamento. O PLC do inversor processa dados de sensores conectados e de atuadores, e fornece acionamentos de alta qualidade e dados relacionados às aplicações para salas de controle e outras redes de comunicação. As unidades de acionamento podem formar grupos para certas tarefas, como por exemplo para sincronizar velocidades e posições. Parâmetros pré definidos, programados para centenas de funções usualmente necessárias, de acordo com os módulos PLCopen motion facilitam o desenvolvimento de aplicações. Como uma fornecedora em larga escala de acionamentos, a NORD produz inversores, bem como motores e redutores. Ao redor do mundo, a empresa oferece o fornecimento de acionamentos para suprir plantas inteiras montadas, parametrizadas e prontas para uso, com cabos e conectores de engate rápidos padronizados (1 x alimentação, 1 x dados) para se obter um menor tempo de comissionamento.