Notícias –
Redutores Industriais com 190kNm de torque de saída - Aumento do portfolio de redutores da linha UNICASE
A NORD DRIVESYSTEMS estende a gama de redutores industriais da linha de sucesso UNICASE, adicionando um novo tamanho, com torque de saída de 190kNm. A série compreende agora nove tamanhos e abrange torques de 25kNm até 250kNm.

Waunakee, WI, 2016-05-20
A adição de novas unidades tamanho 14 permite configurações personalizadas ainda mais precisas para aplicações individuais. Como é padrão para todos os redutores NORD, a carcaça monobloco permite uma vida longa para os rolamentos e engrenagens, garante eficiência na transmissão de energia e alta tolerância a picos de carga e arranques. Os redutores podem ser montados com dois ou três estágios na linha coaxial ou redutores cônicos com reduções nominais de 7,1: 1 até 400:1, ou até mesmo de 30.000:1 com um estágio primário auxiliar. As direções de entrada e saída podem ser livremente selecionadas. Os redutores industriais NORD podem ser montados em qualquer um dos seis lados. Eles podem ser configurados para diversos ranges de aplicações, desde trabalhos com aço até processos com plantas. Aplicações com características específicas ou opcionais, incluem rolamentos e eixos reforçados, rolamentos maiores, eixos mais largos, e um projeto Drywell com disco adicional de gotejamento de óleo e um display de monitoramento de vazamento ou sensor de óleo. Disco e tambor de frenagem, configurações com engrenagens duplas, motores auxiliares, adaptadores para motores IEC, acoplamentos turbo, ventiladores axiais, base para montagem de motores, recuos limitadores de torque, sistemas de refrigeração e aquecimento também estão disponíveis.