Двигатели с гладким корпусом

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 3 HP
  • Мощность: 0,12 - 2,2 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца

Двигатели NORD с гладким корпусом изготавливаются на нашем собственном производстве и поставляются на основные мировые рынки. Двигатели с возможностью промывки подходят для применения в том числе и в пищевой промышленности. 

  • Варианты оснащения двигателей на стороне B: тормоз (BRE), инкрементный энкодер (IG)
  • Защита двигателя: датчик температуры (TF), температурное реле (TW), протикоконденсатный нагреватель (SH)
  • Подключение двигателя: штекерное соединение двигателя (MS)

НОВИНКА. Новые двигатели с гладким корпусом в типоразмере 71 доступны со следующими классами мощности: 0,12 кВт, 0,18 кВт и 0,25 кВт. Класс эффективности IE3 гарантирует бережную и экономичную эксплуатацию. Двигатели в алюминиевом корпусе (степень защиты IP66) устойчивы к воздействию коррозии.