ONAS

Износостойкие приводы NORD для надежной очистки сточных вод

На станциях водоснабжения и очистки сточных вод насосы должны перекачивать большие объемы жидкости. Поэтому для бесперебойной работы необходима высокопроизводительная приводная техника.

В центре внимания — заказчик

Установка очистки сточных вод в Тунисе. В таком оборудовании приводы часто подвергаются воздействию экстремальных условий окружающей среды и должны иметь соответствующую конструкцию. Но при выборе поставщика приводной техники важную роль, помимо климатических условий, играют и другие факторы. Ниже более подробно поясняется, как в этом случае должна учитываться стоимость жизненного цикла оборудования, и как экономия в неподходящем месте может привести к существенным дополнительным затратам времени и денег.

Станция очистки сточных вод в Тунисе, управляемая государственной компанией ONAS (Office National de l'Assainissement), состоит из восьми бассейнов, в каждом из которых два смесителя, приводимые в движение большими мотор-редукторами, обеспечивают постоянную циркуляцию сточных вод. Таким образом, сточные воды обогащаются кислородом, а частицы грязи могут разлагаться под действием бактерий. Система снабжает технической водой Тунис и его окрестности, покрывая потребности около 2,5 миллионов человек. Установленной здесь приводной технике уже почти 30 лет, и ее необходимо поэтапно заменять. Надежная конструкция является главным приоритетом для новых приводных систем, поскольку приводы, установленные на открытом воздухе, работают круглосуточно и испытывают воздействие больших температурных колебаний. Зимой температура может опускаться до –5 °C, а летом может достигать 45 °C. До недавнего времени это часто сказывалось на процессе смазывания изначально установленных редукторов, потребность которых в техобслуживании тоже представляла определенную проблему. Поэтому цель заключалась в реализации приводных решений, которые требуют меньшего объема техобслуживания и легко выдерживают экстремальные условия окружающей среды.

Задачи проекта

Недопустимость ложной экономии. Оригинальное приводное оборудование для водоочистной установки в Тунисе поставляется производителями из Южной и Западной Европы, с которыми у Туниса традиционно более тесные торговые связи, чем с немецкими производителями. Но устройства, которые сейчас подлежат замене, больше не производятся, поэтому возникает дефицит запчастей, и следует ожидать длительных сроков поставки. Это повлияло на решение искать нового поставщика. А здесь в поле зрения попала компания-эксперт в области приводов NORD Drivesystems из Баргтехайде, недалеко от Гамбурга. Компания с 2003 года имеет представительство в Тунисе, которое на тот момент уже успешно реализовало несколько небольших проектов. Приводная техника NORD стоит немного дороже, чем сопоставимая продукция конкурентов, и требует значительно меньшего объема техобслуживания, поэтому эксплуатационные расходы ниже, а готовность системы к работе оптимальна. Компания ONAS хотела воспользоваться этими преимуществами. В течение 2009 года компания NORD осуществила поставку двух комбинаций цилиндрических редукторов с параллельными валами NORD и двигателей Siemens, которые с тех пор хорошо зарекомендовали себя в непрерывной эксплуатации.

Примененное решение

Тепло под контролем. Для цилиндрических редукторов с параллельными валами NORD использует высококачественную синтетическую долговременную смазку. Она выдерживает температуру наружного воздуха намного лучше, чем минеральное масло: в последнем случае масляная пленка, вероятнее всего, разорвется при нагревании, что приведет к износу. На каждый редуктор расходуется по 210 литров масла, и его необходимо заменять примерно через 20 000 часов использования. Другие производители часто устанавливают более короткие интервалы техобслуживания, а с учетом цены 10–18 евро за литр синтетического масла разница существенна. Система масляного охлаждения обеспечивает дополнительную эксплуатационную надежность редукторов NORD: датчик температуры постоянно контролирует температуру смазочного материала и включает систему охлаждения, как только превышается регулируемое предельное значение. Для описанного случая применения оно составляет 60 °C. Затем нагретое масло откачивается, охлаждается маслоохладителем и подается обратно в редуктор. Если температура снова упадет ниже 40 °C, система охлаждения масла автоматически отключится.

Подробно о приводной технике. На станции водоочистки в настоящее время используются два цилиндрических редуктора с параллельными валами NORD типа SK 12382VZ мощностью 132 кВт. Они соединяются с двигателями Siemens с помощью адаптера IEC. Цилиндрические редукторы NORD с параллельными валами доступны в виде двух- или трехступенчатых базовых типов с полыми или сплошными валами в исполнении для крепления на лапах, фланцевого монтажа или насадного монтажа — все с одинаковым корпусом. Они могут встраиваться для экономии места, а также комбинироваться с компонентами из модульной системы NORD. Исполнения ATEX и исполнения со степенью защиты IP55 и IP66 доступны по запросу для всех моделей. Все редукторы производятся с использованием моноблочной конструкции корпуса UNICASE, разработанной NORD еще в 1981 году, которая гарантирует максимальную мощность при небольших размерах редуктора, а также обеспечивает безопасность эксплуатации, высокий КПД, высокий крутящий момент выходного вала, высокую осевую и радиальную нагрузочную способность, малошумный ход, низкие трудозатраты на техобслуживание и большую долговечность.

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

Дополнительная информация: