Защита от коррозии

Оптимальная защита в сложной окружающей среде

nsd tupH — это наше решение для коррозионных сред. Пользуйтесь богатством выбора наших алюминиевых редукторов, двигателей и преобразователей частоты во многих областях, например в пищевой, химической, фармацевтической и морской промышленности.

Высокие требования

Методы очистки с применением высокоэффективных моющих добавок постоянно развиваются и предъявляют все более высокие требования к асептическим свойствам конструкции и коррозионной стойкости.

Стандарты для пищевой, химической и фармацевтической промышленности делают необходимыми интенсивные и жестко регулируемые процессы мойки и дезинфекции.

Чтобы предотвратить разрушение материала чистящими и дезинфицирующими средствами, конструкция и покрытие машин для такого применения должны быть гладкими и оптимально легко моющимися в циклах ручной или автоматической очистки.

Мотор-редукторы и преобразователи частоты с гладкой поверхностью и обработкой поверхности nsd tupH отвечают требованиям по износостойкости и пригодности для очистки.

Компания NORD DRIVESYSTEMS представила новые решения (с точки зрения материалов, улучшения качества поверхности и механической обработки) для поверхностей двигателей, редукторов и компонентов и предлагает пакет защиты с исключительной устойчивостью к кислотам и щелочам, обычно используемым при очистке в пищевой, химической и фармацевтической отраслях.

Изменение свойств приповерхностного слоя

nsd tupH от NORD DRIVESYSTEMS — идеальное решение для высокоэффективного оборудования и экстремальных условий. Это альтернатива многослойному лакокрасочному покрытию и нержавеющей стали в высококоррозионных средах.

  • Соответствует требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), раздел 21 Свода федеральных нормативных актов (CFR) 175.300.
  • Легко моющиеся поверхности.
  • Нечувствительность к кислотам и щелочам (широкий диапазон pH).
  • Отсутствие дальнейшего проникновения коррозии, даже при повреждении.
  • Покрытие не отслаивается.
  • Коррозионная стойкость — предотвращает контактную коррозию.
  • Не содержит хроматов.

Принцип действия

Если при обычных методах краска наносится только поверхностно и, возможно, покрывает даже пористые участки, процесс nsd tupH имеет базовый слой, который навсегда проникает в поверхность алюминия и образует прочную основу для соединения с поверхностным покрытием. Эта комбинация обеспечивает предельную износостойкость и более твердую поверхность, чем у необработанного алюминиевого сплава.

Современные редукторы должны быть прочными, компактными, мощными, экономичными и легкими. Преимущество алюминия заключается в его малом весе, потому что вес является фактором затрат, особенно когда сам редуктор представляет собой нагрузку, которую необходимо перемещать как часть автоматизированной системы позиционирования. Поэтому во многих областях применения при выборе материала для корпуса редуктора предпочтение отдается алюминиевому сплаву.

NORD DRIVESYSTEMS улучшает многие оптимальные свойства алюминиевых сплавов для корпусов редукторов NORD. Материал также обладает определенной собственной коррозионной стойкостью и требует дополнительной защиты не во всех случаях. По крайней мере, алюминиевый корпус гораздо лучше проводит тепло, чем чугунный. В результате низкие рабочие температуры благоприятно влияют на внутренние компоненты редуктора и позволяют продлить срок службы.

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI

Низкий уровень шума, гладкая конструкция

  • Мощность: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,780 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм

Синхронные двигатели в гладком корпусе

Синхронные двигатели

  • Мощность: 1 HP - 3 HP
  • Класс эффективности IE4
  • Разрешения и акты приемки международного образца

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Узкие и мощные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 974 lb-inch - 885,075 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 110 - 100 000 Нм

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Krijn Verwijs

Коррозионностойкие системы приводов, надежно работающие в атмосфере с высоким содержанием солей

Голландское семейное предприятие Krijn Verwijs B.V. перерабатывает моллюсков и ракообразных в непосредственной близости от Северного моря во влажной и соленой среде. Это давно было проблемой для приводов. Обработка поверхности NORD по технологии nsd tupH помогла ее решить.

Ambit Projects

Гибкие приводные решения для пищевой промышленности

Английская машиностроительная компания Ambit Projects оснащает свое моечное оборудование для сельскохозяйственной продукции приводными системами NORD. Обработка поверхности nsd tupH оптимально защищает его корпус от коррозии.

MOPOS

Приводы последнего поколения для солодоворошителей и ящичных солодовен.

Чтобы получить разные оттенки вкуса, необходим сложный производственный процесс. Машины работают непрерывно. Во избежание отказов оборудования MOPOS устанавливает надежные приводы NORD.

Octopi Brewery

NORD всегда рядом

Для Octopi Brewing (США) компания NORD DRIVESYSTEMS поставила приводы со специальной обработкой поверхности, отвечающей требованиям контрактной пивоварни. Благодаря обработке поверхности по технологии nsd tupH приводы приобрели особую коррозионную стойкость.

Дополнительная информация: