Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм
Габариты: 11

Цилиндро-конические мотор-редукторы поставляются в проверенном блочном корпусе и отличаются высокой надежностью, неприхотливостью и длительным сроком службы. Ассортимент цилиндро-конических редукторов BLOCK включает разные варианты и типоразмеры устройств, что позволяет выбрать устройство, оптимально подходящее для конкретного применения.

  • Со сплошным или полым валом (крепление шпонкой, Gripmaxx, стяжной муфтой)
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе
  • Угловой редуктор

  • Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
  • Надежная конструкция, длительный срок службы и удобство технического обслуживания
  • Неприхотливые в обслуживании и, следовательно, экономичные
  • Высокая прочность благодаря корпусу из серого чугуна
  • Использование подшипниковых опор разных конструкций гарантирует высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам
  • Специальные исполнения

Гондолы GinD

Дозированное перемещение

Компания Góndolas in Design, S.L., разрабатывает и производит по индивидуальному заказу системы для технического обслуживания и очистки фасадов зданий. С помощью инновационных гондольных систем решаются многие специальные задачи. Приводная техника NORD управляет подъемом, поворотами и точным позиционированием гондольной системы для очистки фасадов. При этом преобразователь частоты SK 500E берет на себя самые различные задачи.

Лифты Stros

Индивидуальные приводные решения для строительных подъемников

Чешский производитель строительных подъемников STROS обслуживает своих клиентов по всему миру. Приводные блоки NORD для строительных подъемников STROS состоят из трех двигателей с конической зубчатой передачей с внешними тормозными резисторами, которые оснащены частотным преобразователем шкафного исполнения NORDAC PRO SK 500E с функцией грузоподъемника, который управляет этими тремя двигателями и обеспечивает плавный пуск и торможение и высокую точность позиционирования.

ElectroMech

Приводные решения для входных шахт

Компания ElectroMech, специалист в области подъемно-транспортного оборудования, является крупнейшим производителем крановых установок в Индии и предлагает решения для самых разных областей применения как в промышленном производстве, так и в инфраструктурных проектах. В городе Пуна предприятие производит широкий ассортимент подъемных устройств и кранов. Точно синхронизированные, прочные приводы NORD вместе с установленными в шкафу управления преобразователями частоты приводят в движение подъемные механизмы для опускания и подъема грузовых платформ.