Однофазные двигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 2 HP
  • Мощность: 0,12 - 1,5 кВт
  • Класс эффективности IE2
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Серия EST2 класса энергоэффективности IE2

Однофазные электродвигатели, оснащенные пусковыми и рабочими конденсаторами, представляют собой экономичное решение для простых систем. Данные электродвигатели разрабатываются и изготавливаются собственными производственными подразделениями компании NORD и доступны в однофазном исполнении с рабочим и пусковым конденсатором.