Червячные редукторы UNIVERSAL SI

Модульность и гибкость

  • Мощность: 0.16 HP - 5.4 HP
  • Крутящий момент: 186 lb-inch - 3,779 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 4,00 кВт
  • Крутящий момент: 21 - 427 Нм
Габариты: 5

Несмотря на свою компактность червячные редукторы UNIVERSAL SI отличаются высокой энергетической плотностью и крайне тихой передачей крутящего момента. Благодаря простой и эффективной конструкции они находят применение в ограниченных пространствах, в которых нельзя использовать другие виды редукторов.

  • Передачи с полыми и сплошными валами
  • Варианты для монтажа: съемный вариант, на фланце или лапе
  • Угловой редуктор

  • Высокая перегрузочная способность
  • Исполнение в точном соответствии с требованиями
  • Плавный ход и низкий уровень шума
  • Малый вес благодаря корпусу из алюминия
  • Опциональное исполнение с цилиндрической предступенью 10:1 или в виде сдвоенного червячного редуктора
  • Широкий спектр применений благодаря гибкой модульной конструкции
  • Подшипниковая опора на выходном валу обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам