Двигатели с переключаемыми полюсами

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 23 HP
  • Класс эффективности IE1
  • Мировое одобрение и признание

Двигатели NORD с переключаемыми полюсами имеют две или три фиксированные частоты вращения. Короткозамкнутные двигатели этого типа являются экономичной альтернативой в системах, в которых не требуется бесступенчатая регулировка скорости вращения и в которых применение преобразователя не является обязательным.

Двигатели выпускаются в следующих конфигурациях: 4-2 полюса, 8-2 полюса и 8-4 полюса. Двигатели с переключаемыми полюсами имеют дополнительное преимущество: для работы с двумя частотами вращения требуется только одна обмотка. NORD предлагает следующее оснащение к двигателям:

  • тормоз (BRE+), двойной тормоз (DBR+), внешний вентилятор (F), инкрементный датчик положения (IG)
  • Защита двигателя: датчик температуры (TF), температурное реле (TW), протикоконденсатный нагреватель (SH)
  • Подключение двигателя: штекерное соединение двигателя (MS)