Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 9,2 кВт
  • Крутящий момент: 50 - 660 Нм
Габариты: 6

Серия 2-ступенчатых конических редукторов инновационной конструкции NORD из особо прочного алюминиевого сплава. Новый 2-ступенчатый конический редуктор NORDBLOC.1 имеет пригодную для мойки конструкцию и поэтому подходит для использования в составе конвейерных линий и на пищевых производствах.

  • Со сплошным или полым валом (крепление шпонкой, Gripmaxx, стяжной муфтой)
  • Стандартный вариант исполнения: SK 92.1: на лапе/фланце B14. Возможно оснащение фланцем B5 и моментным рычагом SK 93.1: возможно исполнение с креплением на фланце B14 с фланцем B5 и креплением на лапе
  • Угловой редуктор

  • Малый вес благодаря корпусу из алюминия
  • Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
  • Более легкая инновационная конструкция с возможностью быстрой очистки
  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
  • Низкий уровень шума
  • Более широкий диапазон частот вращения
  • Исполнение в точном соответствии с требованиями