Конвейеры и конвейерное оборудование

Приводные технологии для конвейерной подачи бестарных грузов

Конвейеры различаются по направлению подачи (вертикальные, горизонтальные, наклонные c движением вверх либо вниз), пропускной способности, длине и конструкции и используются для перемещения бестарных материалов между технологическими этапами. Надежные и устойчивые к нагрузкам приводы компании NORD DRIVESYSTEMS обеспечивают бесперебойное перемещение материалов.

Компания NORD DRIVESYSTEMS — это единый комплексный поставщик приводных технологий

Конические редукторы MAXXDRIVE® XC

Промышленные редукторы

  • Мощность: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- и 4-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Гибкая модульная конструкция для оптимальной адаптации к вашим задачам
  • Низкий уровень шума во время работы

Конические редукторы BLOCK

Мощные и проверенные

  • Мощность: 0.16 HP - 268 HP
  • Крутящий момент: 1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
  • Мощность: 0,12 - 200 кВт
  • Крутящий момент: 180 - 50 000 Нм

Стандартные электродвигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Мощность: 0,12 - 55 кВт
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3, IE4

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

H+E Logistics

Приводные системы для приводов конвейеров, проходящих под землей в Лондоне

Система London Crossrail расширяет сеть лондонского общественного транспорта новым соединением на линии «восток — запад». В строительстве участвует не только H+E Logistik GmbH, но и NORD. Чтобы вывезти тяжелую лондонскую глину из образовавшихся шахт, компания использует для своих конвейерных систем приводную технику NORD.

SMIL

Мотор-редукторы NORD для карьера Durance Granulats

SMIL использует приводные системы NORD для своей новой конвейерной системы в карьере Durance Granulats. Компания NORD предоставила комплексное, индивидуально адаптированное решение для особых требований конвейерных лент.

NorStone

NORD снижает затраты с помощью мотор-редукторов

В гравийном карьере NorStone используются приводы NORD, так как они стойко выдерживают суровые погодные условия благодаря особой отделке поверхности, а также легко перемещают тяжелые грузы при непрерывной эксплуатации.

Дополнительная информация здесь: