Blog headline
Blog teaserText
NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты
Выше гибкость, ниже затраты
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Protection class: IP55, IP66
- Wall or motor mounting
- Maximum flexibility thanks to modular structure
Конические редукторы BLOCK
Мощные и проверенные
- Performance:
0.16 HP - 268 HP
- Torque range:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей
Производительность и высокое качество конструкции
- Performance:
0.16 HP - 12.5 HP
- Torque range:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Стандартные электродвигатели
Асинхронные двигатели
- Performance:
0.16 HP - 75 HP
- Global approvals and acceptances
- Efficiency classes: IE1, IE2, IE3, IE4