NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Преобразователи частоты NORDAC FLEX — это самое гибкое из предлагаемых компанией NORD технических решений. Благодаря возможности наращивания функций они способны интегрироваться в системы с любой спецификой. Монтаж и техобслуживание NORDAC FLEX выполняются быстро и легко за счет широкого спектра их функций и простой передаче параметров с помощью памяти EEPROM.

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Однофазн. 110–120 В, 1/3-фазн. 200–240 В, 3-фазн. 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Зона 22 3D по стандарту ATEX
  • Монтируется на двигатель, монтируется на стену
  • Функциональная безопасность
  • Вставные модули управления SK CU4, SK TU4
  • Модули расширения SK CU4, SK TU4

  • 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 2 аналоговых входа
  • Опциональное расширение входов/выходов
  • Функциональная безопасность: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM и PROFIsafe
  • Интерфейс Ethernet можно расширить для каждого опционального модуля
  • Интерфейсы энкодеров: HTL, CANopen
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Параметризация с помощью вставного модуля управления, программного инструмента NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров могут переключаться напрямую онлайн
  • Встроенный выпрямитель, управляющий работой тормоза двигателя
  • Управление тормозом двигателя, функции подъемных механизмов
  • 4-квадратурный режим работы со встроенным тормозным прерывателем
  • Функционал ПЛК для выполнения связанных с приводами функций
  • Управление «напряжение/частота», управление вектором тока в режиме разомкнутого и замкнутого контура
  • Прецизионное регулирование и высокая стойкость к перегрузкам для синхронных и асинхронных двигателей
  • POSICON — режим встроенного позиционирования и синхронная работа
  • Встроенный сетевой фильтр

ПО NORD CON

ПО NORD CON

Палетоукладчики Symach

Динамичная загрузка на палеты

Машины для укладки груза на поддоны играют ключевую роль в процессе производства и сбыта. Они должны работать бесперебойно, чтобы потоки продукции не останавливались, и гибко адаптироваться под различные виды грузов и области применения. Энергосберегающие мотор-редукторы с децентрализованными преобразователями частоты серии SK 200E компании NORD в палетоукладчиках SYMACH берут на себя сложные задачи по управлению перемещениями.

Аэропорт Гамбург

Чемоданы путешествуют в аэропорту Гамбург

В международном аэропорту Гамбург пролегают километры ленточных транспортеров. Они широко используются в багажном отделении для сведения багажа в одном месте, погрузки, накопления на промежуточном складе и сортировки. Важное значение имеет организация хранения и транспортировки. Это означает, что наивысший приоритет имеют надежность подъемно-транспортного оборудования и предотвращение сбоев за счет эффективной приводной технике. NORD реализовал эти требования и, помимо прочего, выполняет требования клиента к своим поставщикам услуг в плане технического содержания и обслуживания.